Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
CAD model selection
K0453.30012
Company
KIPP
Description
K0453 - Screw plugs aluminium with magnet
Bill of material
K0453.30012
BESTKIPP
Order No.
K0453.30012
D
diameter
30.0 mm
D1
thread
G 1/2
D2
diameter
10 mm
L
Length
8 mm
L1
Length
10 mm
L2
Length
7 mm
SW
width across flats
27 mm
GEW
Approx. weight
0.0260 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85051930
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245191925
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Betriebs- und Wartungshinweise
Maintenance interval see operating instructions
Embedded user actions