Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
CAD model selection
K0523.135X225
Company
KIPP
Description
K0523 - Tongue for quarter-turn lock
Bill of material
K0523.135X225
BESTKIPP
Order No.
K0523.135X225
A
height
22.5 mm
L
Distance
35 mm
GEW
Approx. weight
0.0204 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83016000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245197538
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Betriebs- und Wartungshinweise
Maintenance interval see operating instructions
Embedded user actions