Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
CAD model selection
K0531.43321
Company
KIPP
Description
K0531 - Compression latches with adjustable tongue gap
Bill of material
K0531.43321
BESTKIPP
Order No.
K0531.43321
POS
Position
closed
open
POS1
Position of nut
mm
BET
Actuation
Doppelbart 3 mm
AUSF
version
Drehriegel
H
Height
32
SW
width across flats
27
L
Length
-
A
Distance
- mm
GEW
Approx. weight
0.1163 kg
BS
Description
Infotext
INFO
Technical Information
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83014060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245198344
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Betriebs- und Wartungshinweise
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
Embedded user actions